Vai a
Cuscinetti a quattro corone di rulli cilindrici con gabbia a perni (Stud-Type)

I cuscinetti NSK a quattro corone di rulli cilindrici con gabbia a perni (Stud-Type) sono stati concepiti per impedire la rottura dei rulli a causa di carichi rotanti estremamente pesanti.
Descrizione della condizione
- Carichi Elevati
Settori
- Industria Siderurgica
Caratteristiche del prodotto
- Gabbia a perni con rulli ad elevata resistenza
- Elevata capacità di carico
- Elevata precisione di rotazione
- Disponibili nelle versioni con gli acciai STF o WTF, appositamente sviluppati da NSK in caso di contaminazione di detriti o di acqua
Benefici
- I rulli particolarmente resistenti impediscono il verificarsi di fenomeni di rottura che potrebbero provocare arresti inattesi della produzione
- Migliore affidabilità in condizioni operative estreme
Condividi