Vai a
Cuscinetti a Rulli Cilindrici – Serie NUB

Per soddisfare le esigenze degli impianti a colata continua per la produzione di acciaio, NSK ha ampliato la propria gamma di cuscinetti a rulli cilindrici. NSK ha sviluppato la nuova serie NUB in grado di ridurre i costi degli impianti a colata continua.
Descrizione della condizione
- Ambienti Compatti
- Contaminazione
- Carichi Elevati
- Temperature Elevate
Settori
- Industria Siderurgica
Caratteristiche del prodotto
Elevata capacità dovuta al design ottimizzato
Riduzione dell’attrito interno
Compensa la flessione dell’albero
Design non separabile
Benefici
Durata della vita d’esercizio triplicata
Produttività e affidabilità dell’impianto incrementate
Costi di manutenzione ridotti
120
NUB
40
V
C4
Mostra descrizione | |
Descrizione | |
---|---|
120 | |
NUB | |
40 | |
V | |
C4 |
Condividi