Vai a
Cuscinetti ad Una Corona di Rulli Cilindrici Serie Robus per Altissime Velocità

I cuscinetti radiali a rulli cilindrici ad una corona per altissime velocità della serie Robust di NSK sono stati concepiti per i centri di lavoro. L’ottimizzazione dei materiali ed il design sviluppato appositamente per le velocità elevate garantiscono un ridotto aumento della temperatura.
Descrizione della condizione
- Velocità Elevate
- Temperature Elevate
Settori
- Macchine Utensili
- Automazione
- Industria Automobililstica
Caratteristiche del prodotto
- Nuovo acciaio SHX per altissime velocità, elevata resistenza a calore ed usura
- Versione RS: anelli e rulli in acciaio standard - Versione RX: anelli e rulli in acciaio speciale SHX - Versione RXH: anelli in acciaio speciale SHX e rulli in ceramica
- Gabbia in resina PEEK guidata sull’anello esterno (TP)
Benefici
- Fino a 3 milioni DmN – il doppio rispetto ai cuscinetti tradizionali
- La Versione RX (esclusiva di NSK) è l'alternativa ai costosi cuscinetti con rulli in ceramica
- L’acciaio SHX ha una resistenza fino a 240°C di temperatura
- Deformazione minima durante le operazioni ad alta velocità
- La gabbia in resina PEEK garantisce una rotazione stabile ad altissima velocità
- Temperatura dell’anello esterno inferiore di 30° rispetto ai cuscinetti tradizionali
N
10
12
RX
TP
KR
CC0
P4
Mostra descrizione | |
Descrizione | |
---|---|
N | Configurazione orletti di ritegno |
10 | Serie dimensionale |
12 | Codice foro |
RX | Versione |
TP | Gabbia |
KR | Foro conico |
CC0 | Gioco interno radiale |
P4 | Precisione |
Condividi