Vai a
Cuscinetti Radiali a Rulli Cilindrici per Boccole

I vantaggi principali dei cuscinetti radiali a rulli cilindrici sono il funzionamento ad alta velocità, la facilità di manutenzione e la capacità di consentire o limitare i movimenti assiali. I cuscinetti di NSK hanno un diametro esterno e un peso inferiori ai cuscinetti a rulli conici o ai cuscinetti radiali orientabili a rulli, a parità di capacità di carico. Il gioco assiale può essere regolato liberamente.
Descrizione della condizione
- Ambienti Compatti
Settori
- Industria Ferroviaria
Caratteristiche del prodotto
- Capacità di consentire o limitare i movimenti assiali
- Utilizzo diffuso su treni ad alta velocità e treni metropolitani in Giappone
Benefici
- Funzionamento ad alta velocità grazie al basso coefficiente di attrito
- Facilità di smontaggio per agevolare l’ispezione e la manutenzione
- Libertà di regolazione del gioco assiale
- Migliore finitura di superficie delle piste di rotolamento
- Diverse taglie
Condividi