Vai a
Cuscinetti radiali a rulli cilindrici con gabbie in L-PPS per compressori a vite

Questi cuscinetti impiegano la gabbia in L-PPS che garantisce una resistenza superiore al calore ed all’usura, maggiore resistenza e stabilità chimica. Il materiale della gabbia, abbinato al design interno ottimale, assicura una durata maggiore dei compressori a vite, riducendo i costi di manutenzione ed evitando costosi fermi macchina.
Descrizione della condizione
- Ambienti Critici
- Carichi Elevati
- Temperature Elevate
- Lubrificazione
Settori
- Industria Chimica e Farmaceutica
- Pompe e compressori
- Industria Petrolchimica
Caratteristiche del prodotto
- Gabbia in L-PPS
- Design interno ottimizzato
- Gabbia guidata sui rulli
Benefici
- Migliore resistenza della gabbia al calore ed all’usura
- Elevata stabilità chimica della gabbia anche se esposta ad olio, refrigeranti od ammoniaca
- Maggiore capacità di carico, grazie ad un design interno ottimizzato
- Migliore flusso del lubrificante
NU
310
E
T7
Mostra descrizione | |
Descrizione | |
---|---|
NU | Tipologia Cuscinetto |
310 | Serie e codice foro |
E | Elevata capacità di carico |
T7 | Gabbia L-PPS |
Condividi