Vai a
Cuscinetti Assiali a Rulli Cilindrici

Possono sopportare solo carichi assiali garantendo un’elevata rigidezza assiale. Le gabbie sono generalmente realizzate in ottone lavorato.
Descrizione della condizione
- Ambienti Compatti
- Elevata Accuratezza
- Carichi Elevati
- Cambi di Rotazione
Settori
- Automazione
- Movimentazione dei Materiali
- Imballaggio
- Gomma & Plastica
- Industria Siderurgica
- Servizi
Caratteristiche del prodotto
- Alta capacità di carico / Elevata rigidezza
- Sebbene non adatti per velocità elevate a causa delle differenti velocità periferiche su ciascun corpo volvente, i cuscinetti assiali a rulli cilindrici hanno una gabbia compatta guidata dai rulli
- Per una capacità di carico eccezionalmente elevata sono disponibili set a più file di rulli
Benefici
- Ideali per applicazioni a basse velocità
- Disponibili in set a più file di rulli
190
TMP
12
Mostra descrizione | |
Descrizione | |
---|---|
190 | Diametro Nominale del Foro |
TMP | Tipologia di Cuscinetto |
12 | Serie |
Condividi