Vai a
Cuscinetti Radiali Rigidi a Sfere ad Elevata Capacità in Versione Schermata

Facilitano l’incremento delle prestazioni dei macchinari esistenti ed il ridimensionamento di quelli nuovi. Gli schermi di protezione garantiscono una migliore tenuta del grasso ed evitano episodi di contaminazione, prolungando la durata dei cuscinetti.
Descrizione della condizione
- Contaminazione
- Carichi Elevati
- Basso Attrito
Settori
- Industria Agricola
- Industria degli Elettrodomestici
- Pompe e compressori
- Trasmissioni Industriali
Caratteristiche del prodotto
- Le sfere extra-large hanno maggiore capacità di carico, fino al 26% in più
- I due schermi di protezione in metallo resistono alla contaminazione ed offrono una tenuta ottimale del grasso
- Le dimensioni ISO consentono l'intercambiabilità con prodotti esistenti
Benefici
- Intercambiabilità con prodotti esistenti – facilita l’incremento delle prestazioni dei macchinari esistenti o garantisce l'aumento della durata di esercizio, estendendo gli intervalli di manutenzione
- Ridimensionamento – garantisce risparmi energetici riducendo le dimensioni dei nuovi macchinari
B25-272
ZZ
C3
E
Mostra descrizione | |
Descrizione | |
---|---|
B25-272 | Numero serie NSK |
ZZ | Schermi |
C3 | Gioco Radiale Interno |
E | Silenziosità |
Condividi