Vai a
Cuscinetti radiali a sfere speciali

Cuscinetti radiali rigidi a sfere NSK speciali: cuscinetti progettati con differenti caratteristiche e prestazioni in base ai requisiti individuali dei clienti. Sia che si debba modificare un cuscinetto esistente oppure svilupparne uno totalmente nuovo in stretta collaborazione con il cliente, ogni soluzione è implementata con la garanzia della qualità totale di NSK.
Descrizione della condizione
- Velocità Elevate
- Temperature Elevate
- Bassa Rumorosità
Settori
- Industria Agricola
- Alimentare & Bevande
Caratteristiche del prodotto
- Eccellente resistenza ad ossidazione, calore, ruggine ed acqua
- Eccellenti prestazioni alle alte temperature grazie alle speciali tenute
- Eccellente silenziosità
- Anello esterno più robusto, con speciale profilo o flangiato
- Grasso resistente al calore
Benefici
- Lunga durata del lubrificante, anche ad elevate temperature
- Bassa coppia resistente, grazie all’impiego di tenute a labirinto
- Minima fuori uscita di grasso e minima corrosione in ambienti umidi
Varianti disponibili a richiesta: - anello esterno ed interno: diametri e larghezze speciali, fori filettati, ecc …
- profilo esterno: bombato, arco gotico, ecc …
tenute speciali - altre modifiche al design
Condividi