Vai a
Cuscinetti radiali rigidi a Sfere con tenute per temperature elevate

Questa gamma speciale di cuscinetti è stata concepita per un utilizzo in ambienti contaminati, con temperature fino a 150°C. Grazie alle tenute striscianti ad elevate prestazioni, questi cuscinetti aumentano la durata di esercizio dei vostri impianti e, di conseguenza, riducono gli interventi di manutenzione ed i costi di fermo macchina.
Descrizione della condizione
- Contaminazione
- Velocità Elevate
- Temperature Elevate
Settori
- Industria Automobililstica
- Industria Chimica e Farmaceutica
- Motori Elettrici
- Ventilatori e Soffianti
- Pompe e compressori
- Industria Petrolchimica
- Trasmissioni Industriali
- Industria del Cemento
Caratteristiche del prodotto
- Gabbia in acciaio
- Anelli stabilizzati termicamente
- Gioco radiale interno C3
- Grasso standard fino a 150°C, su riciesta grasso speciale fino a 200°C
- Tenute Viton®
- Classe “E” (super silenziosità)
Benefici
- Prestazioni elevate anche in ambienti contaminati
- Stabilità termica: fino a 150°C in continuo
- Maggiore durata del cuscinetto grazie alle prestazioni della tenuta strisciante
- Elevata silenziosità (classe“E”) per applicazioni elettriche
6205
DDU7
C3
E
X26
Mostra descrizione | |
Descrizione | |
---|---|
6205 | Tipologia e foro cuscinetto |
DDU7 | 2 tenute Viton |
C3 | Gioco Radiale Interno |
E | Classe di superslenziosità |
X26 | Trattamento termico fino a 150°C |
Condividi