Vai a
Cuscinetti radiali rigidi a Sfere ad elevata capacità – Serie HR

I cuscinetti radiali rigidi a sfere ad elevata capacità di NSK (Serie HR) contribuiscono a migliorare nettamente la durata dei vostri macchinari, attraverso un aumento significativo e reale della capacità di carico dinamico rispetto ai cuscinetti radiali rigidi a sfere standard. Tale miglioramento in termini di durata può permettervi di raggiungere i vostri obbiettivi garantendovi una riduzione dei costi di manutenzione.
Descrizione della condizione
- Carichi Elevati
Settori
- Industria Chimica e Farmaceutica
- Motori Elettrici
- Alimentare & Bevande
- Pompe e compressori
- Industria Petrolchimica
- Industria Energetica
- Servizi
- Industria del Cemento
Caratteristiche del prodotto
- Coefficienti di carico dinamico maggiori (aumento medio 8%)
- Design interno ottimizzato
- Gabbia in acciaio
- Sfere di dimensioni maggiori
- Alcune misure sono disponibili con protezioni (schermi, tenute)
Benefici
- Maggiore durata (aumento dal 22% al 68% con L10)
- Intercambiabili con i cuscinetti radiali rigidi a sfere standard
- Possibilità di down-sizing
HR
6203
C3
Mostra descrizione | |
Descrizione | |
---|---|
HR | Disegno ad elevata capacità di carico |
6203 | Identificativo cuscinetto |
C3 | Gioco Radiale Interno |
Condividi