Vai a
Cuscinetti Radiali Rigidi a Sfere con trattamento termico speciale

Questi cuscinetti radiali rigidi a sfere sono stati sviluppati per affrontare condizioni di lubrificazione particolarmente difficili o caratterizzate da contaminazione. L’acciaio per cuscinetti sottoposto ad uno speciale trattamento termico garantisce una durata doppia in caso di contaminazione del lubrificante nei cuscinetti radiali rigidi a sfere standard. Grazie ad una durata di esercizio estesa, si riducono i costi globali di manutenzione.
Descrizione della condizione
- Contaminazione
- Lubrificazione
Settori
- Pompe e compressori
- Trasmissioni Industriali
Caratteristiche del prodotto
- I cuscinetti hanno le stesse dimensioni dei cuscinetti standard e questo li rende facilmente intercambiabili
- L’acciaio utilizzato è sottoposto ad uno speciale trattamento termico
- Questo garantisce una durata operativa notevolmente superiore in condizioni difficili (bassa viscosità e/o contaminazioni) e standard
Benefici
- Durata superiore
- Costi ridotti di riparazione e di manutenzione
6203
ZZ
C3
NS7S
UR
Mostra descrizione | |
Descrizione | |
---|---|
6203 | Codice NSK |
ZZ | Schermi |
C3 | Gioco Radiale Interno |
NS7S | Grasso |
UR | Trattamento Speciale Termico |
Condividi