Vai a
Cuscinetti per Erpici a Disco

Questa gamma di cuscinetti è disegnata specificatamente per le applicazioni degli erpici a disco dove è richiesto un robusto componente per resistere alle condizioni di servizio molto severe.
Descrizione della condizione
- Ambienti Critici
- Contaminazione
- Vibrazioni
Settori
- Industria Agricola
Caratteristiche del prodotto
- Anello esterno cilindrico o sferico
- Tenute in gomma nitrilica a triplo labbro
- Foro circolare o quadrato
- Re-ingrassabile
- Gamma disponibile in tante dimensioni, anche in pollici
- Serie disponibili: DF, DNF, PDF e PDNF
Benefici
- Maggiore durata del cuscinetto grazie alle tenute ad elevate prestazioni
- Riduzione dei costi di manutenzione
- Intervalli di ri-lubrificazione più estesi, consentendo di aumentare la produttività dei macchinari
- Montaggio facile
DNF
240/9
A
G
Mostra descrizione | |
Descrizione | |
---|---|
DNF | Cuscinetto per Erpici a Disco |
240/9 | Diametro foro - in pollici |
A | Foro quadrato in dimensione metrica |
G | Re-ingrassabile |
Condividi