Vai a
Cuscinetti Assiali a Sfere a Doppio Effetto

I Cuscinetti Assiali a Sfere a Doppio Effetto utilizzano tre anelli, con due gabbie contenenti le sfere. L’anello centrale, chiuso tra le due corone di sfere, è fissato sull’albero così da poter sopportare carichi assiali in entrambe le direzioni.
Descrizione della condizione
- Ambienti Compatti
- Elevata Accuratezza
- Bassa Rumorosità
- Cambi di Rotazione
Settori
- Imballaggio
- Gomma & Plastica
- Servizi
Caratteristiche del prodotto
- Design speciale: la forma degli anelli contribuisce a guidare le sfere; la gabbia a contenerle
- Supporta carichi assiali in entrambe le direzioni
Benefici
- Sopporta carichi assiali in entrambe le direzioni
- Elevata precisione
- L'installazione delle parti del cuscinetto può essere eseguita separatamente
54
2
05
M
U
Mostra descrizione | |
Descrizione | |
---|---|
54 | Tipologia Cuscinetto |
2 | Serie Dimensionale |
05 | Codice Diametro Foro |
M | Gabbia |
U | Altre Specifiche |
Condividi