Vai a
Cuscinetti a contatto obliquo a doppia corona di sfere ad alta capacità

I cuscinetti a contatto obliquo a doppia corona di sfere ad alta capacità di NSK sono stati sviluppati appositamente per applicazioni in pompe. Grazie all’innovativo angolo di contatto di 30°, sono in grado di sostenere carichi assiali maggiori e garantiscono una durata di esercizio superiore, riducendo i guasti ed i costi di manutenzione.
Descrizione della condizione
- Carichi Elevati
- Velocità Elevate
- Temperature Elevate
Settori
- Ventilatori e Soffianti
- Industrie della Carta
- Industria Petrolchimica
- Industria Estrattiva
- Servizi
Caratteristiche del prodotto
- Elevata capacità di carico assiale (angolo di contatto di 30°)
- Gabbia in acciaio
- Elevata precisione dimensionale e di rotolamento (P6)
- Trattamento termico per un funzionamento fino a 150°C
- Esecuzione aperta o schermata
Benefici
- Elevata capacità di carico assiale (angolo di contatto di 30°)
- Gabbia in acciaio
- Elevata precisione dimensionale e di rotolamento (P6)
- Trattamento termico per un funzionamento fino a 150°C
- Esecuzione aperta o schermata
3308
F
W1
ZZ
CG 5
P6
X26
X26
Mostra descrizione | |
Descrizione | |
---|---|
3308 | Sigla cuscinetto |
F | Angolo di contatto 30° |
W1 | Gabbia Acciaio |
ZZ | Schermi |
CG 5 | Gioco Radiale Interno |
P6 | Precisione |
X26 | Trattamento termico |
X26 | Heat stabilization |
Condividi