Vai a
Cuscinetti radiali rigidi a due corone di sfere

Cuscinetti radiali rigidi a due corone di sfere NSK: cuscinetti progettati con differenti caratteristiche e prestazioni in base ai requisiti individuali dei clienti. Sia che si debba modificare un cuscinetto esistente oppure svilupparne uno totalmente nuovo in stretta collaborazione con il cliente, ogni soluzione è implementata con la garanzia della qualità totale di NSK.
Descrizione della condizione
- Carichi Elevati
- Temperature Elevate
Settori
- Trasmissioni Industriali
- Industria Agricola
Caratteristiche del prodotto
- Equivalgono come design e prestazioni a due cuscinetti radiali rigidi a sfere appaiati
- Eccellenti prestazioni alle temperature elevate
- Elevata silenziosità
- Gabbie in materiali speciali
- Robusto sistema di fissaggio a spina elastica, per evitare la rotazione nell’alloggiamento
Benefici
Capacità di carico maggiori rispetto a due cuscinetti radiali rigidi a sfere appaiati
Varianti disponibili a richiesta:
anello esterno ed interno: diametri e larghezze speciali, fori filettati, ecc …
profilo esterno: bombato, arco gotico, ecc …
tenute speciali
Condividi