Vai a
Cuscinetti a Doppia Corona di Rulli Conici

Questi cuscinetti sono in grado di sopportare elevati carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni.
Descrizione della condizione
- Elevata Accuratezza
- Carichi Elevati
Settori
- Industria Automobililstica
- Motori Elettrici
- Industria delle turbine eoliche
Caratteristiche del prodotto
- Supporta tutti i tipi di carichi: carichi a momento, carichi assiali e radiali in qualsiasi direzione.
- Elevata rigidezza ed elevata capacità di carico
- Diversi disposizioni di montaggio: dorso-dorso, faccia-faccia, KBE e KH
Benefici
- Possono sopportare elevati carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni.
- Soluzioni altamente affidabili
- Elevata rigidezza
HR
302
10
J
DF+KR
Mostra descrizione | |
Descrizione | |
---|---|
HR | Serie HR a Elevata Capacità |
302 | Designazione Base |
10 | Codice Foro Cuscinetto |
J | Angolo di Contatto secondo ISO |
DF+KR | Disposizioni di Montaggio Faccia-Faccia / distanziale sull'anello esterno |
Condividi