Vai a
Astucci a Rullini

Gli astucci a rullini di NSK possono essere forniti in versione con gabbia o a pieno riempimento, la struttura dell’unico anello esterno supporta assialmente i rullini. Il design di questi cuscinetti di facile montaggio, è caratterizzato da un anello esterno più sottile di tutti i cuscinetti volventi in grado di garantire comunque elevata capacità di carico, elevate velocità limite e forte resistenza all'usura. L'acciaio di elevata qualità consente di sopportare carichi estremi e le gabbie in acciaio temprato permettono ai cuscinetti di resistere a condizioni gravose.
Descrizione della condizione
- Ambienti Compatti
- Elevata Accuratezza
- Carichi Elevati
- Basse Temperature
- Cambi di Rotazione
Settori
- Industria Automobililstica
- Trasmissioni Industriali
- Industria della Stampa
Caratteristiche del prodotto
- Il diametro esterno ridotto consente un design più compatto
- Soluzione economica, facile montaggio
- Versioni per carichi elevati o velocità elevate: il design a pieno riempimento consente un'elevata capacità di carico, i modelli con gabbia supportano la rotazione ad alta velocità
Benefici
- Risparmio sui costi poiché questi cuscinetti possono essere montati con interferenza. Non sono necessari anelli o spallamenti dell'alloggiamento per il fissaggio in direzione assiale
FJ
1612
OH
Mostra descrizione | |
Descrizione | |
---|---|
FJ | Serie |
1612 | Serie Dimensionale (diametro dell'albero / larghezza) |
OH | Altre Specifiche |
Condividi