Vai a
Cuscinetti ELCOMP per Compressori a Vite

I cuscinetti NSK della Serie ELCOMP, studiata specificatamente per i compressori a vite, utilizzati in applicazioni industriali garantiscono una resistenza superiore all’olio, ai componenti chimici, ai gas ed al calore, assicurando, al tempo stesso, una lunga durata operativa.
Descrizione della condizione
- Contaminazione
- Ambienti Corrosivi
- Carichi Elevati
- Temperature Elevate
Settori
- Pompe e compressori
- Trasmissioni Industriali
- Industria Chimica e Farmaceutica
- Olio & Gas
Caratteristiche del prodotto
- Capacità di carico elevata per cuscinetti radiali a rulli cilindrici e cuscinetti a sfere a contatto obliquo
- Gabbia guidata sulle sfere/sui rulli
- Materiale della gabbia brevettato da NSK: L-PPS (linear polyphenylene sulphide = solfuro di polifenilene lineare) - con design interno ottimizzato
Benefici
- Capacità di carico dinamico e statico superiori
- Durata superiore nei compressori a vite
- Lunga durata: durata a fatica superiore e migliore flusso del lubrificante
- Elevata resistenza all’olio, alle sostanze chimiche, ai gas tipici delle applicazioni dei compressori a vite
- Maggiore resistenza della gabbia a temperature elevate
- Intervalli di manutenzione molto più ampi
73
10
B
EA
T7
SU
CNB
Mostra descrizione | |
Descrizione | |
---|---|
73 | Designazione di base |
10 | Codice foro cuscinetto |
B | Angolo di contatto 40 gradi |
EA | Design interno ad elevata capacità di carico |
T7 | Gabbia in L-PPS |
SU | Cuscinetto singolo per accoppiamento universale |
CNB | Gioco interno normale |
Condividi