Vai a
Cuscinetti flangiati per riduttori

Questi cuscinetti flangiati sono stati ottimizzati per un utilizzo sui riduttori lubrificati ad olio (ascensori, autobus, ecc.). La tenuta per applicazioni con albero rotante garantisce alte prestazioni di tenuta. Il montaggio è stato semplificato sviluppando i componenti flangiati come unità complete. I componenti possono soddisfare specifiche anche più esigenti. In particolare, possono sostenere carichi assiali più elevati.
Descrizione della condizione
- Contaminazione
- Carichi Elevati
- Lubrificazione
Settori
- Industria Agricola
- Ventilatori e Soffianti
- Pompe e compressori
- Trasmissioni Industriali
Caratteristiche del prodotto
- Tenuta per albero rotante che garantisce elevate prestazioni di tenuta
- Lubrificazione permanente a grasso per tutta la durata di esercizio del cuscinetto
- Assorbimento di carichi assiali elevati in entrambe le direzioni
- Gioco interno ottimizzato
Benefici
- Fornito come unità completa per garantire una maggiore facilità di montaggio
- Pista di rotolamento integrata nella flangia
- Tenuta per albero rotante ad alte prestazioni
- Flangia realizzata su misura secondo le esigenze specifiche dei clienti
Condividi