Vai a
Lubrificanti LGU e LG2
I grassi LGU e LG2 sviluppati da NSK garantiscono tassi di emissioni inferiori ed una durata operativa maggiore rispetto ai lubrificanti standard.
Descrizione della condizione
- Ambienti Critici
- Ambienti Corrosivi
Settori
- Industria Chimica e Farmaceutica
- Alimentare & Bevande
- Semiconduttori
Caratteristiche del prodotto
- Cleanroom class 100 - 1000 compatibile
- Bassa coppia
- Basso tasso di emissione
- Maggiore durata
- Migliore protezione dalla corrosione
Benefici
- Rispetto al grasso, i cuscinetti lubrificati con i grassi LGU e LG2 garantiscono emissioni inferiori di particelle, una durata operativa superiore, una maggiore resistenza alla corrosione e livelli di attrito inferiori e più stabili nel tempo
- Una composizione ottimale abbinata ad uno speciale processo di produzione controllato consente tassi di emissione ridotti rispetto ad altri grassi
- Il lubrificante LGU è privo di elementi metallici
6000
L
ZZ
-H
LG2
Mostra descrizione | |
Descrizione | |
6000 | Designazione di base |
L | Serie SPACEA |
ZZ | Schermo di protezione |
-H | Acciao inossidabile |
LG2 | Grasso |
Condividi