Vai a
Cuscinetti a Sfere a Contatto Obliquo ad Elevate Prestazioni

Cuscinetti a sfere a contatto obliquo ad alte prestazioni per macchinari e pompe industriali. Cuscinetti NSK progettati per garantire una manipolazione semplice, lunga durata, vibrazioni ridotte e bassa rumorosità nelle applicazioni.
Descrizione della condizione
- Carichi Elevati
- Temperature Elevate
- Bassa Rumorosità
- Vibrazioni
Settori
- Ventilatori e Soffianti
- Pompe e compressori
Caratteristiche del prodotto
- Design interno ottimizzato
- Elevata capacità di carico
- Gabbia high-tech in tecno-polimeri o massiccia in ottone (centrata sulle sfere, per alte velocità)
- Elevata precisione dimensionale e di rotolamento
- Disponibile nell’esecuzione universale
Benefici
- Lunga durata
- Elevata resistenza della gabbia alle temperature elevate
- Poliammide PA46: fino a 150° in continuo
- PPS: fino a 190° in continuo
- Elevata affidabilità: il design interno ottimizza il flusso del lubrificante
- Ridotta generazione di calore, che garantisce durata ed affidabilità superiori
- Vibrazioni e rumorosità ridotte
- Manipolazione ed installazione semplice, grazie all’esecuzione universale
72
10
B
EA
T85
SU
L
Mostra descrizione | |
Descrizione | |
---|---|
72 | Designazione di base |
10 | Codice foro cuscinetto |
B | Angolo di contatto 40 gradi |
EA | Design interno ad elevata capacità di carico |
T85 | Gabbia in poliammide PA-46 |
SU | Cuscinetto singolo per accoppiamento universale |
L | Precarico |
Condividi