Vai a
Cuscinetti ibridi con sfere in ceramica

I cuscinetti ibridi con sfere in ceramica sono stati progettati per applicazioni che richiedono un elevato isolamento elettrico e/o alte velocità. Il design ad elevata resistenza e la combinazione di acciaio e ceramica rendono i cuscinetti ideali per svariate applicazioni. La durata di esercizio dei cuscinetti è superiore poiché non si possono verificare fenomeni di corrosione elettrica e si evita il grippaggio in operazioni caratterizzate da velocità elevate.
Descrizione della condizione
- Ambienti Critici
- Ambienti Corrosivi
Settori
- Macchine Utensili
- Industria Energetica
Caratteristiche del prodotto
- Sfere in ceramica (nitruro di silicio)
- Gabbia massiccia in ottone di alta precisione
- Diametro foro fino a 180 mm
- Dimensioni standard ISO
- Capacità di carico uguale ai cuscinetti con sfere in acciaio
Benefici
- Totale isolamento elettrico
- Attrito ridotto
- Forza centrifuga inferiore rispetto ai cuscinetti con sfere in acciaio
- Maggiore durata
6324
SN24
MR
C3
Mostra descrizione | |
Descrizione | |
---|---|
6324 | Tipologia cuscinetto |
SN24 | Sfere in ceramica |
MR | Gabbia in ottone |
C3 | Gioco Radiale Interno |
Condividi