Vai a
Cuscinetti SPACEA Ibridi

I cuscinetti ibridi NSK garantiscono una durata operativa cinque volte maggiore dei cuscinetti in acciaio inossidabile nelle applicazioni con immersione in acqua. Conseguentemente sono ridotti i costi di manutenzione, i fermo impianto per cedimento ed i costi di sostituzione.
Descrizione della condizione
- Ambienti Critici
- Ambienti Corrosivi
- Temperature Elevate
- Lubrificazione
Settori
- Alimentare & Bevande
Caratteristiche del prodotto
- Schermi in acciaio inossidabile austenitico
- Gabbia in fluoro-resina
- Anello interno ed esterno in acciaio inossidabile martensitico
- Sfere in nitruro di silicio
- Lubrificazione solida fluorurata
Benefici
- Esente da lubrificazione - lubrificazione solida fluorurata
- Applicabile da pressione ambiente fino a 10-6 Pa
- Applicabile fino a temperature di +200°C
- Durata operativa cinque volte maggiore dei cuscinetti in acciaio inossidabile nelle applicazioni con immersione in acqua
62
06
L
ZZ
CG
YT3
Mostra descrizione | |
Descrizione | |
---|---|
62 | Tipologia cuscinetto |
06 | Codice foro |
L | Serie SPACEA |
ZZ | Schermi metallici sui 2 lati |
CG | Gioco interno radiale |
YT3 | Gabbia in resina fluorurata |
Condividi