Vai a
Life-Lube Supporti

La Serie Life-Lube integra le caratteristiche anticorrosione degli alloggiamenti Silver-Lube® con la tenuta eccellente e le proprietà di lubrificazione degli inserti Molded-Oil. I supporti Life-Lube sono specificatamente studiati per le applicazioni in cui il contatto con acqua ed i fluidi di processo è inevitabile, dove è richiesta un’eccellente resistenza alla corrosione e la durata del lubrificante deve essere superiore.
Descrizione della condizione
- Ambienti Critici
- Contaminazione
Settori
- Alimentare & Bevande
Caratteristiche del prodotto
- Alloggiamento in resina termoplastica PBT
- Inserti Molded-Oil (con lubrificazione solida)
- Anelli e sfere in acciaio inossidabile.
- Tenute in gomma nitrilica
- Disponibile : Supporti (NP), 2 o 4 flange (SF, SFT) ed alloggiamenti ST
- Gamma dimensionale: da foro 20 a 40 mm
Benefici
- Resistenza alla corrosione
- Alloggiamento esente da verniciatura, prevenendo sfaldamento e sfridi
- Resistente alla contaminazione, aumentando la durata operativa
- Ideale per applicazioni soggette a frequenti lavaggi
- Minore manutenzione, esente da ri-lubrificazione
P
NP
25
LP99
Mostra descrizione | |
Descrizione | |
---|---|
P | Alloggiamento in plastica |
NP | Tipologia alloggiamento |
25 | Diametro foro |
LP99 | Inserto Molded-Oil autolubrificante |
Condividi