Vai a
Guide Lineari - Serie DH/DS

I modelli DH/DS sono basati sui nostri modelli NH/NS standard, collaudati e altamente affidabili, caratterizzati dalla forma ottimizzata della gola delle sfere. Lo speciale trattamento termico TF consente di raggiungere una durata ancora maggiore, ampliando le possibilità di progettazione per realizzare macchine ancor più compatte e resistenti. La tecnologia TF elimina lo sfaldamento della superficie della pista di rotolamento.
Descrizione della condizione
- Ambienti Compatti
- Elevata Accuratezza
- Carichi Elevati
- Disallineamento
Settori
- Automazione
- Alimentare & Bevande
- Macchine Utensili
- Apparecchiature Medicali & Sanitarie
- Semiconduttori
Caratteristiche del prodotto
- Durata doppia rispetto alle guide lineari standard
- Intercambiabili con i modelli NH/NS standard
- Disponibili con tenute altamente resistenti alla polvere / unità di lubrificazione
- Personalizzabili in base alle proprie esigenze
Benefici
- Forma ottimizzata della gola delle sfere
- Speciale trattamento termico TF
- Durata incrementata
- Maggiori possibilità di progettazione per macchine più compatte o più durevoli
Condividi