Vai a
Guide Lineari - Serie NH e NS

Le guide lineari della serie NH e NS offrono la massima precisione ed elevata capacità di carico. La nuova forma ottimizzata e la distribuzione della pressione sulla superficie di contatto garantiscono un significativo miglioramento della durata. Queste guide lineari sono utilizzate in un'ampia gamma di applicazioni, su impianti di produzione di diverso tipo tra cui apparecchiature elettromedicali, semiconduttori, misuratori, macchine utensili.
Descrizione della condizione
- Elevata Accuratezza
- Carichi Elevati
- Velocità Elevate
- Bassa Rumorosità
- Disallineamento
Settori
- Macchine Utensili
- Movimentazione dei Materiali
- Apparecchiature Medicali & Sanitarie
- Semiconduttori
- Industria del Legno
Caratteristiche del prodotto
- High-speed design di serie
- Incremento delle capacità di carico
- Livelli di precisione elevati in didderenti calssi
- Auto-allineamneto: sopperisce a disallineamenti e minimizza i carichi interni
- Accessori extra:
– Kit di lubrificazione K1-L
– Differenti kit anti contaminazione
– Desing per alte temperature
– Materiali dedicati per applicazioni
speciali - Orrima scorrevolezza
- Differenti categorie di precarico
Benefici
- Lunghezza della guida illimitata, le singole sezioni possono essere utilizzate insieme
- Assorbimento ottimale degli urti
- Velocità elevate e facilità di montaggio
- Elevata capacità di carico e significativo miglioramento della durata
- Intercambiabilità con le guide standard
NH
30
1200
AN
C
2
-**
P5
3
Mostra descrizione | |
Descrizione | |
---|---|
NH | NOME DELLA SERIE |
30 | TAGLIA |
1200 | LUNGHEZZA DELLA ROTAIA (MM) |
AN | CODIFICA DELLA FORMA DEL PATTINO |
C | SIGLA DEL MATERIALE/TRATTAMENTO SUPERFICIALE |
2 | NUMERO DI PATTINI PER ROTAIA |
-** | NUMERO SERIALE DEL DISEGNO |
P5 | GRADO DI PRECISIONE |
3 | GRADO DI PRECARICO |
Condividi