Vai a
Cuscinetti per Pompe LNG
Le pompe LNG (gas naturale liquefatto) sono utilizzate per ricevere e scaricare il gas naturale liquefatto nelle autocisterne e nei recipienti di stoccaggio. In questa applicazione, le condizioni operative sono molto severe, dato che la temperatura può raggiungere -162°C ed il cuscinetto si trova ad operare senza lubrificazione esterna. NSK ha progettato un nuovo cuscinetto per soddisfare in piena sicurezza tali requisiti operativi.
Descrizione della condizione
- Ambienti Critici
- Ambienti Corrosivi
- Velocità Elevate
- Temperature Elevate
- Lubrificazione
Settori
- Industria Chimica e Farmaceutica
- Apparecchiature Medicali & Sanitarie
- Industria Petrolchimica
- Pompe e compressori
Caratteristiche del prodotto
- Anelli interno ed esterno realizzati in acciaio inox
- Sfere in acciaio inox
- Gabbia in due pezzi, rivettata, in fluororesina
Benefici
- Elevata resistenza alla corrosione
- Nessuna necessità di lubrificazione (gabbia auto-lubrificante)
- Velocità elevata (fino a 3.600 giri/min)
- Maggiore Durata
6315
H
T35D
C3
Mostra descrizione | |
Descrizione | |
6315 | Sigla NSK |
H | Acciaio Inox |
T35D | Gabbia in Fluororesina |
C3 | Gioco Radiale Interno |
Condividi