Vai a
Albero pignone a lunga durata con gruppo rulli e gabbia
I pignoni nei riduttori epicicloidali di rotazione/trasferimento sono utilizzati nelle macchine da costruzione e negli impianti di estrazione dove polveri abrasive ed altre particelle estranee si possono miscelare al lubrificante. L’albero pignone a lunga durata con gruppo rulli e gabbia di NSK garantisce una durata di esercizio superiore – con un aumento del 100% – una maggiore affidabilità ed una migliore resistenza a fatica superficiale.
Descrizione della condizione
- Contaminazione
- Carichi Elevati
- Velocità Elevate
- Lubrificazione
Settori
- Industria Estrattiva
Caratteristiche del prodotto
- Trattamento termico speciale applicato all'acciaio del cuscinetto, alla gabbia ed ai rulli
- Albero pignone e rulli – la lappatura omogenea garantisce un adeguato spessore del film d’olio
- Compatto e leggero
Benefici
- L’ottimizzazione dello spessore dell'olio sull'albero pignone, sui rulli e sulla gabbia riduce lo sfaldamento da fatica ed aumenta la resistenza alla contaminazione
- Il trattamento termico speciale abbatte la fatica superficiale
- La durata operativa è più che doppia rispetto a quella dei cuscinetti standard
- Intervalli di manutenzione più estesi
- Ridimensionamento possibile grazie al design compatto
- Dimensioni customerizzate dell’albero e del gruppo
FBNP-
30
50
20
Mostra descrizione | |
Descrizione | |
FBNP- | Tipologia di gabbia |
30 | Diametro del cerhio inscritto (mm) |
50 | Diametro del cerchio circoscritto (mm) |
20 | Larghezza (mm) |
Condividi