Vai a
Cuscinetti schermati a lunga durata per cilindri di appoggio
Questi cuscinetti sono progettati appositamente per laminatoi Sendzimir (industria siderurgica). L’acciaio SAC ed il design ottimizzato della tenuta garantiscono una durata operativa prolungata in presenza di velocità elevata. Inoltre questi cuscinetti offrono prestazioni eccellenti in termini di lubrificazione e di tenuta e risolvono le problematiche legate alla lubrificazione aria-olio. La durata di esercizio dei cuscinetti viene estesa anche in condizioni caratterizzate da lubrificazione contaminata.
Descrizione della condizione
- Contaminazione
- Carichi Elevati
- Lubrificazione
Settori
- Industria Siderurgica
Caratteristiche del prodotto
- Acciaio SAC, esclusivo di NSK
- Il design ottimizzato della tenuta permette di scaricare la condensa aria-olio attraverso il labbro della tenuta
- Numero ridotto di componenti
- Struttura integrata – Sostituzione semplificata della tenuta centrifuga e dell’anello di ancoraggio
- Sistema di tenuta ad attrito ridotto
Benefici
- Maggiore durata (fino a due volte superiore) grazie all’acciaio SAC
- Prestazioni stabili di tenuta a elevate velocità di rotazione per risolvere le problematiche legate alla lubrificazione arie-olio
- Riduzione usura della tenuta: proprietà eccellenti di lubrificazione e tenuta
- Tempistiche ridotte per sostituire le tenute
STF
2U
180
1A
g3
CCG200
UPA
UPA
Mostra descrizione | |
Descrizione | |
STF | Acciaio SAC |
2U | Cuscinetto radiale a rulli cilindrici a due corone |
180 | Diametro del foro (mm) |
1A | Numerazione interna NSK |
g3 | Acciaio SAC |
CCG200 | Gioco Interno |
UPA | Classe di precisione |
UPA | Tolerance Class Symbol |
Condividi