Vai a
Cuscinetti Magneto

I cuscinetti Magneto sono dei cuscinetti a sfere di forma semiaperta e con anelli separabili. La pista di rotolamento dell'anello interno dei cuscinetti Magneto è leggermente più profonda di quella dei cuscinetti radiali rigidi. La pista dell'anello esterno ha un solo spallamento e una apertura graduale verso il lato opposto.
Con questa costruzione l'anello esterno è separabile, consentendo un montaggio più semplice. In generale, due di questi cuscinetti possono essere montati in coppia. I cuscinetti Magneto sono cuscinetti di piccole dimensioni con un diametro del foro compreso tra 4 e 20 mm e normalmente con gabbia in ottone stampato, sebbene sia possibile utilizzare gabbie in resina per la rotazione ad alta velocità.
Descrizione della condizione
- Accoppiamento
Settori
- Movimentazione dei Materiali
Caratteristiche del prodotto
- Design esclusivo: un solo spallamento per la pista di rotolamento dell’anello esterno.
- Gabbia e sfere formato un corpo unico
- Anello esterno separabile
Benefici
- Facilità di montaggio
Condividi