Vai a
Motori Megatorque - Serie PS/PN

La Serie PS/PN di motori Megatorgue include caratteristiche avanzate come: alta coppia, alta risoluzione, massima velocità di rotazione, elevata rigidità, compattezza. Questi innovativi motori ad azionamento diretto proposti da NSK sono estremamente precisi e leggeri, aumentano la produttività di diversi dispositivi e sono conformi al marchio CE, agli standard UL e alla direttiva europea RoHS.
Descrizione della condizione
- Elevata Accuratezza
Settori
- Industria Automobililstica
- Industria Automobililstica
- Macchine Utensili
- Apparecchiature Medicali & Sanitarie
- Semiconduttori
Caratteristiche del prodotto
- Alta risoluzione – 2.621.440 punti/giro
- Tempo di posizionamento ridotto
- Coppia elevata
- Motore/elemento motore compatto
- Elevata precisione di posizionamento assoluto: 90 secondi d'arco
- Ripetibilità ± 2 secondi d'arco
- Servo algoritmo con tempo di riassetto di 1 ms
- Varietà delle funzioni di posizionamento controllore (I/Os)
- Conforme alla direttiva RoHS
Benefici
- Azionamento diretto
- Carico diretto
- Facilità di montaggio
- Manutenzione non richiesta
- Completamente riprogrammabile
- Nessun componente meccanico aggiuntivo
Condividi