Vai a
Cuscinetti - Serie Molded-Oil

I cuscinetti Molded-Oil sono lubrificati con un esclusivo olio pre-impregnato nella speciale resina e sono adatti per applicazioni soggette a contaminazione d’acqua e di polveri in atmosfera normale.
Descrizione della condizione
- Contaminazione
- Ambienti Corrosivi
- Lubrificazione
Settori
- Industria Agricola
- Industria Chimica e Farmaceutica
- Alimentare & Bevande
- Movimentazione dei Materiali
- Olio & Gas
- Imballaggio
- Industrie della Carta
- Industria Estrattiva
- Servizi
Caratteristiche del prodotto
- Resina Molded-Oil
- Acciaio inossidabile per ambienti soggetti a corrosione
Benefici
- I cuscinetti Molded-Oil garantiscono una lubrificazione costante e continua
- L’assenza di grasso consente di evitare i rabbocchi, mantenendo pulito l’ambiente operativo
- Durata più di 2 volte superiore rispetto alla lubrificazione a grasso, in ambienti soggetti a contaminazione d’acqua e di polvere
- La versione con tenute striscianti in gomma è disponibile come standard per i cuscinetti a sfere
- Esenti da manutenzione, poiché i cuscinetti Molded-Oil rilasciano continuamente una quantità di lubrificante adeguata
- Disponibili anche per applicazioni caratterizzate da velocità elevate
- Disponibili per cuscinetti a sfere, cuscinetti radiali orientabili a rulli e cuscinetti a rulli conici
6001
L11
-H20
ZZ (DDU)
Mostra descrizione | |
Descrizione | |
---|---|
6001 | Designazione di base |
L11 | Lubrificazione Molded-Oil |
-H20 | Acciaio inossidabile |
ZZ (DDU) | Schermo (o tenuta) di protezione |
Condividi