Vai a
Cuscinetti Assiali a Rullini

I cuscinetti assiali a rullini sono composti da gabbia e rullini, la gabbia è costituita da due parti di acciaio stampato con superficie temprata. I rulli sono inseriti saldamente nella gabbia per garantire una guida ottimale anche in caso di carichi assiali elevati. Questi cuscinetti sono così compatti che possono facilmente sostituire i tradizionali cuscinetti assiali a strisciamento. Sono disponibili varie configurazioni, compresi cuscinetti completi con anelli, rullini e gabbia; unità con piste di rotolamento integrate o cuscinetti con diversi spessori degli anelli per adattarsi alle condizioni di montaggio richieste dalle applicazioni.
Descrizione della condizione
- Ambienti Compatti
- Elevata Accuratezza
- Bassa Rumorosità
- Cambi di Rotazione
Settori
- Automazione
- Industria Automobililstica
- Imballaggio
- Gomma & Plastica
- Servizi
Caratteristiche del prodotto
- Design compatto con dimensioni intercambiabili a cuscinetti assiali a strisciamento.
- L'utilizzo di anelli integrati consente un ridimensionamento delle applicazioni
- Elevata rigidezza e resistenza all'usura grazie al trattamento superficiale della gabbia
Benefici
- Design compatto
- Varie configurazioni
Condividi