Vai a
Cuscinetti a sfere a contatto obliquo - Serie NSKHPS

I cuscinetti a sfere a contatto obliquo della Serie NSKHPS (High Performance Standard), studiati per tutte le applicazioni industriali ed ottimali in pompe e compressori, garantiscono un facile impiego, lunga durata operativa, minime vibrazioni e massima silenziosità.
Questa serie sostituisce, su tutta la gamma, l’attuale versione ad elevate prestazioni.
Descrizione della condizione
- Carichi Elevati
- Velocità Elevate
- Temperature Elevate
- Vibrazioni
Settori
- Industria del Cemento
- Industria Ceramica
- Ventilatori e Soffianti
- Pompe e compressori
- Movimentazione dei Materiali
- Olio & Gas
- Industrie della Carta
- Industria Estrattiva
Caratteristiche del prodotto
- Disegno interno e finiture ottimizzate
- Capacità di carico elevata
- Gabbia guidata sulle sfere ad elevate prestazioni
- Maggiore precisione dimensionale ISO 6 e di rotazione ISO 5
- Tolleranze ristrette sul salto facciale, per gioco e precarico
Benefici
- Durata superiore
- Maggiore resistenza della gabbia anche a temperature elevate
- Materiali della gabbia specifici per applicazioni: resina poliammide PA46 per applicazioni standard; resina L-PPS per compressori a vite o riduttori; massiccia in ottone per applicazioni del petrolchimico (pompe certificate API)
- Maggiore silenziosità e minori vibrazioni
- Possibilità di impiegare cuscinetti più piccoli (down-sizing)
72
08
B
EA
MR
SU
CNB
Mostra descrizione | |
Descrizione | |
---|---|
72 | Designazione di base |
08 | Codice foro cuscinetto |
B | Angolo di contatto 40 gradi |
EA | Design interno ad elevata capacità di carico |
MR | Gabbia in poliammide PA-46 |
SU | Cuscinetto singolo per accoppiamento universale |
CNB | Gioco assiale |
Condividi