Vai a
Cuscinetti radiali a rulli cilindrici NSKHPS

La gamma di cuscinetti radiali a rulli cilindrici NSKHPS per macchinari industriali è disponibile con quattro varianti di gabbia per svariate applicazioni. La durata del cuscinetto è aumentata fino al 60% rispetto ai cuscinetti standard. I cuscinetti NSKHPS contribuiscono alla riduzione dei costi di manutenzione e agevolando il ridimensionamento degli impianti.
Descrizione della condizione
- Contaminazione
- Temperature Elevate
Settori
- Motori Elettrici
- Ventilatori e Soffianti
- Olio & Gas
- Industrie della Carta
- Trasmissioni Industriali
Caratteristiche del prodotto
- Disponibili con 4 gabbie differenti:
- Gabbia in acciaio stampato
- Gabbia massiccia in ottone
- Gabbia in resina poliammidica
- Gabbia in resina L-PPS
Benefici
- Durata del cuscinetto fino al 60% superiore
- Design interno ottimizzato
- Risparmio dei costi di manutenzione
- Ridimensionamento degli impianti
NU3
08
E
T7
C3
&
Mostra descrizione | |
Descrizione | |
---|---|
NU3 | Tipologia e serie dimensionale del cuscinetto |
08 | Codice foro |
E | Disegno interno |
T7 | Gabbia |
C3 | Gioco radiale interno |
& | NSKHPS |
Condividi