Vai a
Cuscinetti radiali rigidi a sfere NSKHPS
La nuova gamma di cuscinetti radiali rigidi a sfere NSKHPS offre numerose opzioni in termini di dimensioni che garantiscono un elevato livello di versatilità per applicazioni generiche. I cuscinetti NSKHPS assicurano una durata del 15% superiore rispetto ai cuscinetti standard.
Descrizione della condizione
- Elevata Accuratezza
- Velocità Elevate
Settori
- Motori Elettrici
- Ventilatori e Soffianti
- Pompe e compressori
- Semiconduttori
Caratteristiche del prodotto
- Maggiore purezza dei materiali
- Durata fino al 15% superiore
- Possibilità di esecuzione aperta, con tenuta o schermo di protezione
Benefici
- Velocità ammissibili aumentate del 15%
- Maggiore precisione di rotazione
63
03
ZZ
CM
&
NS7S
Mostra descrizione | |
Descrizione | |
63 | Serie |
03 | Foro |
ZZ | Schermi |
CM | Tolleranza interna |
& | NSKHPS |
NS7S | Grasso |
Condividi