Vai a
Cuscinetti a sfere a contatto obliquo di super precisione NSKHPS

La gamma di cuscinetti a sfere a contatto obliquo di super precisione NSKHPS offre una durata del 15% superiore rispetto ai cuscinetti standard. Inoltre anche la durata del grasso è stata aumentata di 1,5 volte rispetto ai cuscinetti in esecuzione aperta.
Descrizione della condizione
- Contaminazione
- Accoppiamento
- Velocità Elevate
Settori
- Macchine Utensili
- Semiconduttori
- Stampaggio a iniezione
Caratteristiche del prodotto
- Tipologia TYN con gabbia in resina poliammidica con guida delle sfere
- Tipologia TR con gabbia in resina fenolica con guida sull’anello esterno
Benefici
- Durata del cuscinetto fino al 15% superiore
- Silenziosità di esercizio
- Prestazioni ad alte velocità
- Maggiore rigidità assiale grazie al design ottimizzato e alla maggiore quantità di sfere
- Migliore resistenza alla polvere / all'acqua
70
13
C
TYN
V1V
SU
L
P4
Mostra descrizione | |
Descrizione | |
---|---|
70 | Serie |
13 | Foro |
C | Angolo di contatto |
TYN | Gabbia |
V1V | Schermi |
SU | Disposizione |
L | Precarico |
P4 | Precisione |
Condividi