Vai a
Cuscinetti Orientabili a Rulli NSKHPS

I cuscinetti radiali orientabili a rulli NSK della Serie NSKHPS rappresentano l’innovazione nella tecnologia dei materiali e garantiscono alte velocità e coefficienti di carico elevati. Inoltre contribuiscono al “downsizing” delle macchine e degli impianti e vengono utilizzati in un’ampia gamma di applicazioni industriali.
Descrizione della condizione
- Carichi Elevati
- Velocità Elevate
- Temperature Elevate
- Disallineamento
Settori
- Ventilatori e Soffianti
- Alimentare & Bevande
- Pompe e compressori
- Movimentazione dei Materiali
- Apparecchiature Medicali & Sanitarie
- Industrie della Carta
- Industria Estrattiva
- Gomma & Plastica
- Industria Siderurgica
- Servizi
- Industria del Cemento
Caratteristiche del prodotto
- Capacità di carico più elevata rispetto ai cuscinetti standard
- Design delle piste di rotolamento e finiture superficiali ottimizzate
- Gabbia stampata in acciaio (EA) o gabbia bronzo (CAM):
- Acciaio NSK ad elevata purezza e resistenza a fatica
- Stabilità termica dimensionale per temperature fino a 200°C
- Dimensioni del foro da 40 a 130mm
Benefici
- Capacità di carico dinamico: 25% in più rispetto ai cuscinetti convenzionali
- Durata fino a 2 volte superiore rispetto ai cuscinetti convenzionali
- Velocità limite fino al 20% superiore rispetto ai cuscinetti standard
- Possibilità di effettuare il “down-sizing” in fase di progettazione
- Costi di manutenzione ridotti e miglioramento della produttività
232
36
CA
M
K
E4
C3
S11
*H*
Mostra descrizione | |
Descrizione | |
---|---|
232 | Serie dei cuscinetti |
36 | Codice foro cuscinetto |
CA | Disegno interno |
M | Gabbia |
K | Foro conico |
E4 | Fori di lubrificazione |
C3 | Gioco Radiale Interno |
S11 | Design speciali |
*H* | NSKHPS |
Condividi