Vai a
Cuscinetti tendicinghia

Il sistema di tenuta dei cuscinetti a due corone di sfere a contatto obliquo NSK previene l’ingresso delle particelle contaminanti e garantisce un’eccellente durata operativa. Equivalgono, dal punto di vista funzionale e strutturale, ad una coppia di cuscinetti a sfere a contatto obliquo (ad una corona) disposti “dorso-a-dorso”.
Descrizione della condizione
- Contaminazione
- Lubrificazione
Settori
- Alimentare & Bevande
- Industria Agricola
- Industria Automobililstica
Caratteristiche del prodotto
- Schermi ZR: lamiere in acciaio dolce
- Tenute RSR: realizzate in gomma nitrilica, rinforzate da un lamierino interno
- Re-ingrassabili attraverso l’anello interno
- Anello esterno di forma cilindrica o sferica
Benefici
- Le tenute striscianti proteggono efficacemente contro l’ingresso di contaminazione, riducendo l’usura delle piste e delle sfere, riducendo il rumore e le vibrazioni, proteggendo il lubrificante
- Carichi radiali ed assiali in entrambe le direzioni
- Possono essere soggetti a momento ribaltante
Varianti disponibili a richiesta: - anello esterno ed interno: diametri e larghezze speciali, fori filettati, ecc …
- profilo esterno: bombato, arco gotico, ecc …
- tenute speciali
62
05
ZZ
C3
E
Mostra descrizione | |
Descrizione | |
---|---|
62 | Tipologia e serie dimensionale del cuscinetto |
05 | Codice foro |
ZZ | Esecuzione |
C3 | Gioco radiale interno |
E | Livello di silenziosità |
Condividi