Vai a
ROBUSTDYNA Cuscinetti a Sfere a Contatto Obliquo per Velocità e Carichi Elevati

L'ottimizzazione del design interno consente ai cuscinetti della Serie ROBUSTDYNA di eseguire sia lavorazioni con carichi pesanti che finiture ad altissima velocità. Inoltre, i materiali sviluppati e brevettati da NSK prolungano la durata dei cuscinetti, garantendo ai mandrini un funzionamento più stabile e di maggior durata.
Descrizione della condizione
- Tutela Ambiente
- Elevata Accuratezza
- Carichi Elevati
- Velocità Elevate
- Basso Attrito
Settori
- Macchine Utensili
Caratteristiche del prodotto
- Ottimizzazioni progettuali hanno permesso l’impiego di sfere più grandi per una maggiore capacità di carico
- 2 tipologie:
Tipo X: Acciaio speciale SHX resistente al calore, aumenta la durata di 4 volte
Tipo J: Acciaio SHJ a lunga durata, raddoppia la vita del cuscinetto
Benefici
- Maggior durata
- Elevata capacità di carico
- Elevatissime velocità di rotazione
70
BNRD
10
X
T
SU
EL
P3
Mostra descrizione | |
Descrizione | |
---|---|
70 | Diametro del Foro |
BNRD | Tipologia di Cuscinetto |
10 | Serie Dimensionale |
X | Materiale |
T | Gabbia |
SU | Set di Montaggio |
EL | Precarico |
P3 | Classe di Precisione |
Condividi