Vai a
Guide a Rulli – Serie RA

Le guide a rulli più avanzate: rappresentano l’eccellenza di NSK in termini di tecnologia di analisi e tribologia. Grazie all’elevata capacità di carico e rigidità, i prodotti della Serie RA garantiscono prestazioni eccellenti per un’ ampia gamma di applicazioni.
Descrizione della condizione
- Contaminazione
- Carichi Elevati
- Lubrificazione
Settori
- Apparecchiature Medicali & Sanitarie
- Imballaggio
- Industria della Stampa
- Industria Automobililstica
Caratteristiche del prodotto
- I componenti sono stati appositamente progettati per ridurre le vibrazioni generate dal passaggio dei rulli
- Linea completa, misure piccole o grandi e unità a basso profilo
- Dimensioni basate su standard internazionali che consentono di effettuare sostituzioni senza alterare la struttura dell’impianto
- Elevatissima capacità di carico
- Elevatissima rigidità
- Precisione elevata
- Lunga durata operativa
- Elevata resistenza alla polvere
- Gruppo di lubrificazione K1™ per un funzionamento senza manutenzione
- Tenute ad alte prestazioni con struttura multilabbro
Benefici
- Lunga durata operativa
- Elevata capacità di carico
- Esente da manutenzione
- Elevata resistenza alla polvere
- La dimensione ottimale del rullo utilizzato come corpo volvente garantisce un’elevata rigidità e supporta macchinari più compatti
- Le vibrazioni generate dal passaggio del rullo vengono ridotte in maniera considerevole
- Valori di rigidità tra i più elevati
RA
35
1000
AN
C
2
**
p6
Z
Mostra descrizione | |
Descrizione | |
---|---|
RA | NOME DELLA SERIE |
35 | TAGLIA |
1000 | LUNGHEZZA DELLA ROTAIA (MM) |
AN | CODIFICA DELLA FORMA DEL PATTINO |
C | SIGLA DEL MATERIALE/TRATTAMENTO SUPERFICIALE |
2 | NUMERO DI PATTINI PER ROTAIA |
** | NUMERO SERIALE DEL DISEGNO |
p6 | GRADO DI PRECISIONE |
Z | GRADO DI PRECARICO |
Condividi