Vai a
Cuscinetti a Sfere a Contatto Obliquo in Versione Schermata

I cuscinetti a sfere a contatto obliquo in versione schermata garantiscono condizioni ottimali del corpo volvente ed assenza di contaminazione - prima e dopo il montaggio - assicurando prestazioni di elevata qualità.
Descrizione della condizione
- Contaminazione
- Elevata Accuratezza
- Velocità Elevate
Settori
- Industria Ceramica
- Industria Chimica e Farmaceutica
- Macchine Utensili
- Gomma & Plastica
- Industria Tessile
Caratteristiche del prodotto
- Tenute non striscianti
- Prestazioni del mandrino migliorate: opera tra posizioni orizzontali e verticali
- Maggiore durata del grasso: prolungato del 50% con cuscinetti sigillati
- Intercambiabile con cuscinetti a sfere a contatto obliquo aperti
Benefici
- Risparmio di tempo/riduzione dei tempi morti: il montaggio dei cuscinetti è quattro volte più rapido
- Le tenute non striscianti proteggono il cuscinetto, riducono l’usura delle piste e delle sfere, limitano la rumorosità, le vibrazioni ed i problemi di lubrificazione
- Non vi è alcuna riduzione di velocità grazie alle tenute non striscianti
- Le tenute non striscianti mantengono il grasso nella posizione ottimale, riducendo la perdita e l'essiccazione del grasso dal flusso d'aria
80
BNR
10
H
T
V1V
SU
El
P3
Mostra descrizione | |
Descrizione | |
---|---|
80 | Diametro foro cuscinetto |
BNR | Tipologia |
10 | Serie dimensionale ISO |
H | Versione |
T | Gabbia |
V1V | Tenuta |
SU | Disposizione |
El | Precarico |
P3 | Precisione |
Condividi