Vai a
Cuscinetti schermati - Serie Sealed-Clean

I cuscinetti schermati NSK per impianti di sinterizzazione sono estremamente funzionali e specifici. Garantiscono elevata affidabilità, lunga durata e stabilità operativa, riducendo i costi di manutenzione.
Descrizione della condizione
- Contaminazione
- Carichi Elevati
- Lubrificazione
Settori
- Industria Siderurgica
Caratteristiche del prodotto
- Tenute in gomma strisciante progettate per l’industria siderurgica
- Garantiscono un'elevata capacità di carico
- Curvatura ottimale delle piste di rotolamento (per applicazioni specifiche su ruote di pallet), che assicura la resistenza ai carichi sbilanciati
- Grasso di eccellente resistenza al calore ed alla pressione
Benefici
- Per Ruote di Pallet (a rulli conici):
- La curvatura ottimale della pista di rotolamento dei rulli garantisce una lunga durata, anche in caso di carico non bilanciato
- L'anello interno in un solo pezzo agevola manipolazione e montaggio
- Nuovo design: triplica la durata del cuscinetto e riduce la manutenzione
- Per Rulli Interni (a rulli cilindrici):
- Elevata capacità di carico: anello esterno a spessore maggiorato, rulli ad elevata resistenza, e design a pieno riempimento
- Capacità di carico assiale ottimizzata
- Le tenute in gomma strisciante garantiscono prestazioni elevate
Condividi