Vai a
Inserti Self-Lube della Serie HLT

Gli inserti Self-Lube della Serie HLT di NSK permettono di ridurre le operazioni di manutenzione, i fermi di produzione ed i costi di sostituzione in condizioni operative caratterizzate da temperature estreme (-40°C e +180°C). Queste caratteristiche contribuiscono a ridurre i costi di manutenzione, fermo macchina e sostituzione durante il funzionamento.
Descrizione della condizione
- Temperature Elevate
Settori
- Ventilatori e Soffianti
- Alimentare & Bevande
- Movimentazione dei Materiali
- Imballaggio
- Servizi
Caratteristiche del prodotto
- Geometria interna speciale (gioco radiale interno C5)
- Grasso speciale per alte e basse temperature ad alte prestazioni
- Tenute in gomma siliconica
- Gabbia in acciaio ad elevata resistenza
- Intercambiabili con gli inserti standard Self-Lube®
Benefici
- Lubrificante ad alte prestazioni ed efficace a temperature estreme, con valori ammissibili tra –40 e +180°C.
- Tenuta efficiente e protezione a temperature estreme (tra –40 e +180°C).
- Gabbia in acciaio e caratteristiche interne speciali, concepite per un utilizzo a temperature estreme.
- Maggiore gioco interno (C5) per evitare il precarico radiale.
T
1045
1.1/4
DEC
G
HLT
Mostra descrizione | |
Descrizione | |
---|---|
T | Prefisso |
1045 | Tipologia e serie dimensionale del cuscinetto |
1.1/4 | Foro inserto |
DEC | Tipologia di fissaggio sull'albero |
G | Opzioni di lubrificazione |
HLT | Suffissi opzionali |
Condividi