Vai a
Inserti Self-Lube® con Tenute Centrifughe

Gli inserti equipaggiati con le Tenute Centrifughe sono stati studiati specificatamente per fornire agli inserti una maggiore protezione alla contaminazione esterna, come urti da oggetti esterni ed acqua dei lavaggi industriali ad alta pressione. È disponibile un'ampia gamma di dimensioni, comprese le dimensioni in pollici, e gli inserti sono intercambiabili con i prodotti standard.
Descrizione della condizione
- Ambienti Critici
- Velocità Elevate
Settori
- Industria Agricola
- Movimentazione dei Materiali
- Industria Tessile
- Alimentare & Bevande
- Industria del Cemento
Caratteristiche del prodotto
- Tenuta interna ad elevate efficienza tipo “S”
- Labbro in gomma nitrilica applicato al lamierino metallico
- Nessun contatto tra labbro esterno ed anello esterno
- Stessa velocità limite degli inserti standard
- Disponibile sia il bloccaggio con grani che con collare eccentrico
- Sistema di bloccaggio
- Ampia gamma offerta, sia in dimensioni metriche che in pollici
- Intercambiabili con gli inserti standard
Benefici
- Maggiore durata del cuscinetto, grazie alla protezione aggiuntiva alla contaminazione
- Riduzione dei costi di manutenzione
- Elevata velocità (nessuna riduzione della velocità limite rispetto agli inserti standard)
- Facilità di montaggio
- Disponibili a stock
1030
30
DEC
G
FS
G
FS
Mostra descrizione | |
Descrizione | |
---|---|
1030 | Inserto con anello esterno sferico ed anello interno prolungato |
30 | Diametro foro |
DEC | Collare eccentrico di bloccaggio ed anello interno prolungato |
G | Re-ingrassabile |
FS | Inserto con tenute centrifughe |
G | Re-greasing facility |
FS | Insert equipped with flinger seals |
Condividi