Vai a
Unità Self-Lube®

Le unità Self-Lube® comprendono un’ampia gamma di alloggiamenti ed inserti prodotti da NSK secondo precise specifiche in termini di materiali e qualità – tutti gli alloggiamenti in ghisa con unità di rilubrificazione, in grado di regolare il disallineamento iniziale durante la fase di montaggio. Gli alloggiamenti sono disponibili in diverse configurazioni: supporti ritti, flangiati, supporti tenditori, unità a cartuccia.
Descrizione della condizione
- Ambienti Critici
- Contaminazione
- Ambienti Corrosivi
- Temperature Elevate
- Disallineamento
Settori
- Industria Agricola
- Industria del Cemento
- Ventilatori e Soffianti
- Alimentare & Bevande
- Movimentazione dei Materiali
- Apparecchiature Medicali & Sanitarie
- Imballaggio
- Industrie della Carta
- Industria della Stampa
- Industria Estrattiva
- Industria Tessile
- Servizi
Caratteristiche del prodotto
- Ampia gamma di fusioni ed alloggiamenti in acciaio stampato (15 alternative).
- Inserti – 3 disposizioni principali di bloccaggio e 2 opzioni di lunghezza dell’anello interno.
- Tre opzioni di tenuta – standard, a triplo labbro ed anello centrifugatore.
- Coperchietto in acciaio per unità con albero fino a 60 mm.
- Tutti gli alloggiamenti in ghisa sono forniti con unità di rilubrificazione.
Benefici
- Montaggio semplice ed efficiente dei cuscinetti – le unità possono essere ri-lubrificate.
- Possono essere utilizzate su dispositivi generici ed industriali.
- Bloccaggio in sicurezza dell’albero per tutte le velocità e per ogni condizione di carico e vibrazione.
- Tenute efficaci per tutte le condizioni ed applicazioni.
- Protezione dai pericoli dovuti alla rotazione delle estremità dell’albero.
(T)
NP
45
(DEC)
(FS)
Mostra descrizione | |
Descrizione | |
---|---|
(T) | Tenuta a triplo labbro |
NP | Tipo di supporta |
45 | Foro (mm) |
(DEC) | Sistema di bloccaggio centrifuga |
(FS) | Sistema di bloccaggio a collare eccentrico |
Condividi