Vai a
Acciaio SHX

L’acciaio SHX è un materiale resistente al calore e all’usura sviluppato grazie alla speciale tecnologia NSK di trattamento termico. Garantisce prestazioni senza paragoni alle altissime velocità ed una durata a fatica superiore, ideale per macchine utensili che devono lavorare al massimo delle loro capacità.
Descrizione della condizione
- Temperature Elevate
- Basso Attrito
Settori
- Macchine Utensili
Caratteristiche del prodotto
- Il processo speciale di trattamento termico garantisce una durezza superiore
- L’acciaio SHX è abbinato a sfere in ceramica (versione X)
- Per i cuscinetti a rulli cilindrici sono disponibili rulli in acciaio SHX; questa soluzione è più economica rispetto ai rulli in ceramica e consente comunque velocità pari fino all’85% di quelle raggiunte con questi ultimi (oltre 2 milioni DmN)
Benefici
- Durata a fatica (superficiale e sub-superficiale) aumentata di 4 volte
- Velocità superiore del 20% rispetto all’acciaio standard per cuscinetti
- Durata operativa maggiore in condizioni di lubrificazione limite o insufficiente
- Resistenza termica simile all’acciaio M50 (300°C)
- Riduzione dell’attrito interno e della resistenza alle impronte/incisioni
- Maggiore resistenza all’usura soprattutto per applicazioni ad alte velocità
80
BNR
10
X
TYN
DBB
EL
P4
Mostra descrizione | |
Descrizione | |
---|---|
80 | Diametro foro cuscinetto |
BNR | Tipologia |
10 | Serie Dimensionale ISO |
X | Acciaio SHX |
TYN | Gabbia |
DBB | Disposizione |
EL | Precarico |
P4 | Precisione |
Condividi