Vai a
Supporti Orientabili Serie Silver-Lube®

Silver-Lube® è una gamma di supporti orientabili a marchio RHP resistenti alla corrosione, specificamente studiati per applicazioni industriali che richiedono lavaggi frequenti, standard igienici ottimali ed una buona resistenza chimica all’interno di un ampio range di temperature.
Descrizione della condizione
- Ambienti Critici
- Contaminazione
Settori
- Industria Chimica e Farmaceutica
- Alimentare & Bevande
- Movimentazione dei Materiali
- Imballaggio
- Servizi
Caratteristiche del prodotto
- Anelli, gabbie e sfere in acciaio inossidabile di alta qualità.
- Tenute in gomma nitrilica e schermi in acciaio inossidabile.
- I cuscinetti sono pre-ingrassati da NSK con un grasso per l’Industria Alimentare (approvato NSF / USDA H1).
- I supporti Silver-Lube® sono disponibili in quattro diverse geometrie.
Benefici
- Resistenza ai prodotti chimici ed ai prodotti di pulizia, e resistenza alla corrosione.
- Elevata resistenza ai lavaggi periodici grazie al sistema di tenute efficace ed affidabile.
- Resistenza ai guasti dovuti ad aggressione chimica.
- La rilubrificazione è possibile per garantire un'operatività lineare, riducendo gli interventi di manutenzione.
- Approvazione NSF in un ampio intervallo di temperatura (da -20 a +90°C).
J
10
25
25
G
CR
Mostra descrizione | |
Descrizione | |
---|---|
J | Design |
10 | Profilo anello esterno |
25 | Inserto base |
25 | Diametro foro |
G | Opzioni di lubrificazione |
CR | Resistenza alla corrosione |
Condividi