Vai a
Cuscinetti Assiali a Sfere a Semplice Effetto

I Cuscinetti Assiali a Sfere a Semplice Effetto sono costituiti da due anelli (uno rotante con l’albero e uno statico come l’alloggiamento) e una gabbia contenente le sfere. Possono sostenere carichi assiali in una direzione.
Descrizione della condizione
- Ambienti Compatti
- Elevata Accuratezza
- Bassa Rumorosità
- Cambi di Rotazione
Settori
- Imballaggio
- Gomma & Plastica
- Servizi
Caratteristiche del prodotto
- Design speciale: la forma degli anelli contribuisce a guidare le sfere; la gabbia a contenerle
- Supporta carichi assiali in un'unica direzione
Benefici
- Sopporta carichi assiali in un'unica direzione
- Elevata precisione
- L'installazione delle parti del cuscinetto può essere eseguita separatamente
53
2
05
M
U
Mostra descrizione | |
Descrizione | |
---|---|
53 | Tipologia di Cuscinetto |
2 | Serie Dimensionale |
05 | Codice Diametro del Foro |
M | Gabbia |
U | Altre Specifiche |
Condividi