Vai a
Cuscinetti a Una Corona di Rulli Conici

I cuscinetti a rulli conici sono progettati in modo che i vertici dei coni formati dalle piste di rotolamento dei coni, delle coppe e dei rulli conici convergano tutti in un punto dell’asse del cuscinetto. I rulli conici utilizzati come elementi volventi sono guidati da uno spallamento sull'anello interno.
Descrizione della condizione
- Elevata Accuratezza
- Carichi Elevati
Settori
- Industria Automobililstica
- Motori Elettrici
- Industria delle turbine eoliche
Caratteristiche del prodotto
- Possono sopportare carichi radiali ed assiali in un'unica direzione
- Facilità di montaggio in quanto l’anello interno (cono) può essere assemblato indipendentemente dall’anello esterno (coppa)
- Gabbie stampate in acciaio utilizzate come standard; per cuscinetti di grandi dimensioni possono essere utilizzate gabbie a perni
Benefici
- Possono sopportare carichi radiali ed assiali in un'unica direzione
- Montaggio semplificato: anello interno (cono) e anello esterno (coppa) sono separabili
- Cuscinetti altamente affidabili
- Elevata rigidezza
HR
302
10
J
Mostra descrizione | |
Descrizione | |
---|---|
HR | Serie HR a elevata capacità |
302 | Designazione Base |
10 | Codice Diametro Foro |
J | Angolo di Contatto secondo ISO |
Condividi